??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.007.10000
DOC
Catalog page
2480_12_10000_bv
A
External dimension
58.000 mm
B
Stichmass Befestigung
240.000 mm
D
21.000 mm
E
188.400 mm
F
196.800 mm
H
Thickness
15.000 mm
K
7.600 mm
ZD
Cylinder diameter
195.000 mm
ZD1
195.000 mm
GEW
Weight
0.248 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Customs tariff number
82073010
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.