??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.007.00750
DOC
Catalog page
2480_13_00750_bv
A
External dimension
30.000 mm
B
Stichmass Befestigung
80.000 mm
D
13.000 mm
E
44.400 mm
F
52.000 mm
H
Thickness
14.200 mm
K
7.600 mm
ZD
Cylinder diameter
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
GEW
Weight
0.069 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Customs tariff number
82073010
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.