??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.007.03000
DOC
Catalog page
2480_13_03000_bv
A
External dimension
40.000 mm
B
Stichmass Befestigung
130.000 mm
D
17.000 mm
E
88.400 mm
F
97.000 mm
H
Thickness
14.200 mm
K
7.600 mm
ZD
Cylinder diameter
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
GEW
Weight
0.112 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Customs tariff number
82073010
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.