??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2480.007.10000
DOC
Karta katalogowa
2480_12_10000_bv
A
Wymiar zewnętrzny
58.000 mm
B
Stichmass Befestigung
240.000 mm
D
21.000 mm
E
188.400 mm
F
196.800 mm
H
Grubość
15.000 mm
K
7.600 mm
ZD
Średnica tłoczyska
195.000 mm
ZD1
195.000 mm
GEW
Waga
0.248 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
82073010
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.