??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
2480.008.01500
DOC
Katalogový list
2480_12_01500_bv
A
vnější rozměr
30.000 mm
B
Stichmass Befestigung
104.000 mm
C
86.000 mm
D
13.000 mm
E
69.400 mm
F
77.000 mm
H
Tloušťka
14.200 mm
K
7.600 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
GEW
Hmotnost
0.175 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
82073010
Stáhnout CAD model
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.