??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.008.00250
DOC
Fiche catalogue
2480_13_00250_bv
A
Dimension extérieure
20.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.600 mm
C
48.000 mm
D
7.000 mm
E
34.400 mm
F
38.400 mm
H
Epaisseur
6.500 mm
K
3.700 mm
ZD
Diamètre de cylindre
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
GEW
Poids
0.055 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
82073010
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.