??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.008.03000
DOC
Catalogo pagina
2480_13_03000_bv
A
Dimensione esterna
40.000 mm
B
Stichmass Befestigung
130.000 mm
C
106.000 mm
D
17.000 mm
E
88.400 mm
F
97.000 mm
H
Spessore
14.200 mm
K
7.600 mm
ZD
Diametro del cilindro
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
GEW
Peso
0.288 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
82073010
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.