??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
2480.008.01500
DOC
Katalogblatt
2480_12_01500_bv
A
Außenmaß
30.000 mm
B
Stichmass Befestigung
104.000 mm
C
86.000 mm
D
13.000 mm
E
69.400 mm
F
77.000 mm
H
Dicke
14.200 mm
K
7.600 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
GEW
Gewicht
0.175 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
82073010
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.