??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.008.05000
DOC
Catalog page
2480_13_05000_bv
A
External dimension
50.000 mm
B
Stichmass Befestigung
155.000 mm
C
131.000 mm
D
17.000 mm
E
113.400 mm
F
122.000 mm
H
Thickness
14.200 mm
K
7.600 mm
ZD
Cylinder diameter
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
GEW
Weight
0.422 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Customs tariff number
82073010
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.