??
Catalog navigation
CAD模型選擇
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.008.00500
DOC
目录页
2480_13_00500_bv
A
External dimension
25.000 mm
B
Stichmass Befestigung
70.700 mm
C
56.000 mm
D
9.000 mm
E
40.900 mm
F
45.400 mm
H
厚度
6.500 mm
K
3.700 mm
ZD
Cylinder diameter
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
GEW
体重
0.088 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
海关税号
82073010
下載CAD模型
Previews
模型參數已修改,與當前預覽不符.You have to generate a new preview.