??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.008.07500
DOC
Catalog page
2480_13_07500_bv
A
External dimension
50.000 mm
B
Stichmass Befestigung
195.000 mm
C
170.000 mm
D
21.000 mm
E
144.400 mm
F
152.000 mm
H
Thickness
14.200 mm
K
7.600 mm
ZD
Cylinder diameter
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
GEW
Weight
0.492 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Customs tariff number
82073010
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.