??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.008.00250
DOC
Catalogo pagina
2480_13_00250_bv
A
Dimensione esterna
20.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.600 mm
C
48.000 mm
D
7.000 mm
E
34.400 mm
F
38.400 mm
H
Spessore
6.500 mm
K
3.700 mm
ZD
Diametro del cilindro
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
GEW
Peso
0.055 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
82073010
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.