??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
2480.010.03000.140
DOC
Katalogblatt
2480_13_03000_bv
A
Außendurchmesser
105.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
C
Innendurchmesser
96.000 mm
E
Länge
mm
F
Fussdurchmesser
116.000 mm
H
Dicke
17.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
D
13.000 mm
R
80.600 mm
GEW
Gewicht
0.288 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.