??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
2480.010.00500.095
DOC
Katalogblatt
2480_13_00500_bv
A
Außendurchmesser
52.000 mm
B
Stichmass Befestigung
45.500 mm
C
Innendurchmesser
46.000 mm
E
Länge
mm
F
Fussdurchmesser
64.000 mm
H
Dicke
12.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
D
7.000 mm
R
35.400 mm
GEW
Gewicht
0.088 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.