??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.010.01500.130
DOC
Catalogo pagina
2480_12_01500_bv
A
Diametro esterno
85.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
C
Diametro interno
77.000 mm
E
Lunghezza
mm
F
Diametro della base
92.000 mm
H
Spessore
16.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
D
11.000 mm
R
59.900 mm
GEW
Peso
0.175 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.