??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.010.03000.140
DOC
Catalogo pagina
2480_13_03000_bv
A
Diametro esterno
105.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
C
Diametro interno
96.000 mm
E
Lunghezza
mm
F
Diametro della base
116.000 mm
H
Spessore
17.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
D
13.000 mm
R
80.600 mm
GEW
Peso
0.288 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.