??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.010.05000.160
DOC
Catalogo pagina
2480_13_05000_bv
A
Diametro esterno
130.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
C
Diametro interno
122.000 mm
E
Lunghezza
mm
F
Diametro della base
138.000 mm
H
Spessore
22.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
D
15.000 mm
R
105.700 mm
GEW
Peso
0.422 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.