??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.010.00500.095
DOC
Catalogo pagina
2480_13_00500_bv
A
Diametro esterno
52.000 mm
B
Stichmass Befestigung
45.500 mm
C
Diametro interno
46.000 mm
E
Lunghezza
mm
F
Diametro della base
64.000 mm
H
Spessore
12.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
D
7.000 mm
R
35.400 mm
GEW
Peso
0.088 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.