??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.010.01500.130
DOC
Fiche catalogue
2480_12_01500_bv
A
Diamètre extérieur
85.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
C
Diamètre intérieur
77.000 mm
E
Longueur
mm
F
Diamètre de base
92.000 mm
H
Epaisseur
16.000 mm
ZD
Diamètre de cylindre
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
D
11.000 mm
R
59.900 mm
GEW
Poids
0.175 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.