??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.010.05000.160
DOC
Fiche catalogue
2480_13_05000_bv
A
Diamètre extérieur
130.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
C
Diamètre intérieur
122.000 mm
E
Longueur
mm
F
Diamètre de base
138.000 mm
H
Epaisseur
22.000 mm
ZD
Diamètre de cylindre
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
D
15.000 mm
R
105.700 mm
GEW
Poids
0.422 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.