2480.010.01500.130
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
HEAVY DUTY
2488.13.02400./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_12/f12_12_04/2480_010.prj},{NB=2480.010.01500.130},{IDNR=2480.010.01500},{DOC=2480_12_01500_bv},{A=85.000},{B=73.500},{C=77.000},{E=130},{F=92.000},{H=16.000},{ZD=75.200},{ZD1=75.000},{D=11.000},{R=59.900},{GEW=0.175},{TYP=9.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.010.01500.130
DOC
目录页
2480_12_01500_bv
A
外径
85.000
mm
B
Stichmass Befestigung
73.500
mm
C
内径
77.000
mm
E
长度
130.000
205.000
130.000
205.000
mm
F
Base diameter
92.000
mm
H
厚度
16.000
mm
ZD
Cylinder diameter
75.200
mm
ZD1
75.000
mm
D
11.000
mm
R
59.900
mm
GEW
体重
0.175
kg
TYP
9.000
mm
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.