??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
2480.010.03000.140
DOC
Katalogový list
2480_13_03000_bv
A
Vnější průměr
105.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
C
Vnitřní průměr
96.000 mm
E
Délka
mm
F
Průměr základny
116.000 mm
H
Tloušťka
17.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
D
13.000 mm
R
80.600 mm
GEW
Hmotnost
0.288 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.