??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.010.03000.140
DOC
目录页
2480_13_03000_bv
A
外径
105.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
C
内径
96.000 mm
E
长度
mm
F
Base diameter
116.000 mm
H
厚度
17.000 mm
ZD
Cylinder diameter
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
D
13.000 mm
R
80.600 mm
GEW
体重
0.288 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
海关税号
84879090
下载CAD模型
预览
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.