??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
2480.010.05000.160
DOC
Katalogový list
2480_13_05000_bv
A
Vnější průměr
130.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
C
Vnitřní průměr
122.000 mm
E
Délka
mm
F
Průměr základny
138.000 mm
H
Tloušťka
22.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
D
15.000 mm
R
105.700 mm
GEW
Hmotnost
0.422 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.