??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.010.00500.095
DOC
Catalog page
2480_13_00500_bv
A
External diameter
52.000 mm
B
Stichmass Befestigung
45.500 mm
C
Inside diameter
46.000 mm
E
Length
mm
F
Base diameter
64.000 mm
H
Thickness
12.000 mm
ZD
Cylinder diameter
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
D
7.000 mm
R
35.400 mm
GEW
Weight
0.088 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.