??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.010.00500.095
DOC
Catalog page
2480_13_00500_bv
A
External diameter
52.000 mm
B
Stichmass Befestigung
45.500 mm
C
Inside diameter
46.000 mm
E
Length
mm
F
Base diameter
64.000 mm
H
Thickness
12.000 mm
ZD
Cylinder diameter
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
D
7.000 mm
R
35.400 mm
GEW
Weight
0.088 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.