??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
2480.010.00250.055
DOC
Katalogový list
2480_13_00250_bv
A
Vnější průměr
44.000 mm
B
Stichmass Befestigung
40.000 mm
C
Vnitřní průměr
39.000 mm
E
Délka
mm
F
Průměr základny
52.000 mm
H
Tloušťka
12.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
D
7.000 mm
R
25.700 mm
GEW
Hmotnost
0.055 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.