??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
2480.010.03000.140
DOC
Katalog sayfa
2480_13_03000_bv
A
Dış Çap
105.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
C
İç çapı
96.000 mm
E
Uzunluğu
mm
F
Temel çap
116.000 mm
H
Kalınlık
17.000 mm
ZD
Silindir çapı
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
D
13.000 mm
R
80.600 mm
GEW
Ağırlık
0.288 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.