??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
2480.010.05000.160
DOC
Katalog sayfa
2480_13_05000_bv
A
Dış Çap
130.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
C
İç çapı
122.000 mm
E
Uzunluğu
mm
F
Temel çap
138.000 mm
H
Kalınlık
22.000 mm
ZD
Silindir çapı
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
D
15.000 mm
R
105.700 mm
GEW
Ağırlık
0.422 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.