??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
2480.010.00500.095
DOC
Katalog sayfa
2480_13_00500_bv
A
Dış Çap
52.000 mm
B
Stichmass Befestigung
45.500 mm
C
İç çapı
46.000 mm
E
Uzunluğu
mm
F
Temel çap
64.000 mm
H
Kalınlık
12.000 mm
ZD
Silindir çapı
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
D
7.000 mm
R
35.400 mm
GEW
Ağırlık
0.088 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.