??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
2480.010.01500.130
DOC
Katalog sayfa
2480_12_01500_bv
A
Dış Çap
85.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
C
İç çapı
77.000 mm
E
Uzunluğu
mm
F
Temel çap
92.000 mm
H
Kalınlık
16.000 mm
ZD
Silindir çapı
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
D
11.000 mm
R
59.900 mm
GEW
Ağırlık
0.175 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.