??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
2480.010.03000.140
DOC
Catálogo de la página
2480_13_03000_bv
A
Diámetro exterior
105.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
C
Diámetro interior
96.000 mm
E
Longitud
mm
F
Diámetro de la base
116.000 mm
H
Espesor
17.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
D
13.000 mm
R
80.600 mm
GEW
Peso
0.288 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Código arancelario
84879090
Descarga de modelos CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.