??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
2480.010.05000.160
DOC
Catálogo de la página
2480_13_05000_bv
A
Diámetro exterior
130.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
C
Diámetro interior
122.000 mm
E
Longitud
mm
F
Diámetro de la base
138.000 mm
H
Espesor
22.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
D
15.000 mm
R
105.700 mm
GEW
Peso
0.422 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Código arancelario
84879090
Descarga de modelos CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.