??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
2480.010.00250.055
DOC
Catálogo de la página
2480_13_00250_bv
A
Diámetro exterior
44.000 mm
B
Stichmass Befestigung
40.000 mm
C
Diámetro interior
39.000 mm
E
Longitud
mm
F
Diámetro de la base
52.000 mm
H
Espesor
12.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
D
7.000 mm
R
25.700 mm
GEW
Peso
0.055 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Código arancelario
84879090
Descarga de modelos CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.