??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2480.010.00250.055
DOC
Karta katalogowa
2480_13_00250_bv
A
Średnica zewnętrzna
44.000 mm
B
Stichmass Befestigung
40.000 mm
C
Średnica wewnętrzna
39.000 mm
E
Długość
mm
F
Średnica podstawy/stopy
52.000 mm
H
Grubość
12.000 mm
ZD
Średnica tłoczyska
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
D
7.000 mm
R
25.700 mm
GEW
Waga
0.055 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.