??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2480.010.03000.140
DOC
Karta katalogowa
2480_13_03000_bv
A
Średnica zewnętrzna
105.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
C
Średnica wewnętrzna
96.000 mm
E
Długość
mm
F
Średnica podstawy/stopy
116.000 mm
H
Grubość
17.000 mm
ZD
Średnica tłoczyska
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
D
13.000 mm
R
80.600 mm
GEW
Waga
0.288 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.