??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2480.010.05000.160
DOC
Karta katalogowa
2480_13_05000_bv
A
Średnica zewnętrzna
130.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
C
Średnica wewnętrzna
122.000 mm
E
Długość
mm
F
Średnica podstawy/stopy
138.000 mm
H
Grubość
22.000 mm
ZD
Średnica tłoczyska
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
D
15.000 mm
R
105.700 mm
GEW
Waga
0.422 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.