??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2480.010.00500.095
DOC
Karta katalogowa
2480_13_00500_bv
A
Średnica zewnętrzna
52.000 mm
B
Stichmass Befestigung
45.500 mm
C
Średnica wewnętrzna
46.000 mm
E
Długość
mm
F
Średnica podstawy/stopy
64.000 mm
H
Grubość
12.000 mm
ZD
Średnica tłoczyska
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
D
7.000 mm
R
35.400 mm
GEW
Waga
0.088 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.