??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2480.010.01500.130
DOC
Karta katalogowa
2480_12_01500_bv
A
Średnica zewnętrzna
85.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
C
Średnica wewnętrzna
77.000 mm
E
Długość
mm
F
Średnica podstawy/stopy
92.000 mm
H
Grubość
16.000 mm
ZD
Średnica tłoczyska
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
D
11.000 mm
R
59.900 mm
GEW
Waga
0.175 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.