2480.011.01500
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
HEAVY DUTY
2488.13.02400./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_12/f12_12_04/2480_011.prj},{NB=2480.011.01500},{IDNR=2480.011.01500},{DOC=2480_12_01500_bv},{A=100.000},{B=73.500},{C=20.000},{TK=40.000},{ZD=75.200},{ZD1=75.000},{D1=11.000},{D2=18.000},{T1=12.000},{D3=9.000},{D4=15.000},{T2=12.000},{M=M20},{M1=20.000},{TYP=1.000},{W=45.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.011.01500
2480.011.01500
IDNR
订购编号
2480.011.01500
2480.011.01500
DOC
目录页
2480_12_01500_bv
A
External dimension
100.000
mm
B
Stichmass Befestigung
73.500
mm
C
厚度
20.000
mm
TK
Teilkreis GDF
40.000
mm
ZD
Cylinder diameter
75.200
mm
ZD1
75.000
mm
D1
11.000
mm
D2
18.000
mm
T1
12.000
mm
D3
9.000
mm
D4
15.000
mm
T2
12.000
12.000
mm
M
M20
mm
GEW
体重
1.570
kg
M1
20.000
mm
TYP
1.000
1.000
mm
W
45.000
mm
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.