??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
IDNR
订购编号
DOC
目录页
2480_13_07500_bv
A
External dimension
190.000 mm
B
Stichmass Befestigung
138.000 mm
C
厚度
mm
TK
Teilkreis GDF
100.000 mm
ZD
Cylinder diameter
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
D1
mm
D2
mm
T1
mm
D3
11.000 mm
D4
18.000 mm
T2
15.000 mm
M
M20 mm
GEW
体重
kg
M1
20.000 mm
TYP
mm
W
45.000 mm
ZTC
海关税号
84879090
下载CAD模型
预览
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.