??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
IDNR
订购编号
DOC
目录页
2480_12_10000_bv
A
External dimension
210.000 mm
B
Stichmass Befestigung
170.000 mm
C
厚度
25.000 mm
TK
Teilkreis GDF
120.000 mm
ZD
Cylinder diameter
195.000 mm
ZD1
195.000 mm
D1
17.500 mm
D2
26.000 mm
T1
17.000 mm
D3
13.500 mm
D4
20.000 mm
T2
mm
M
M20 mm
GEW
体重
8.655 kg
M1
20.000 mm
TYP
mm
W
45.000 mm
ZTC
海关税号
84879090
下载CAD模型
预览
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.