??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
IDNR
Código
DOC
Catálogo de la página
2480_13_07500_bv
A
Medida exterior
190.000 mm
B
Stichmass Befestigung
138.000 mm
C
Espesor
mm
TK
Teilkreis GDF
100.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
D1
mm
D2
mm
T1
mm
D3
11.000 mm
D4
18.000 mm
T2
15.000 mm
M
M20 mm
GEW
Peso
kg
M1
20.000 mm
TYP
mm
W
45.000 mm
ZTC
Código arancelario
84879090
Descarga de modelos CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.