??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
IDNR
Código
DOC
Catálogo de la página
2487_12_01500_bv
A
Medida exterior
100.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
C
Espesor
20.000 mm
TK
Teilkreis GDF
20.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
63.200 mm
ZD1
63.000 mm
D1
10.500 mm
D2
18.000 mm
T1
12.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
12.000 mm
M
M12 mm
GEW
Peso
1.570 kg
M1
12.000 mm
TYP
mm
W
0.000 mm
ZTC
Código arancelario
84879090
Descarga de modelos CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.