??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
IDNR
Objednací císlo
DOC
Katalogový list
2480_13_00750_bv
A
vnější rozměr
75.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.500 mm
C
Tloušťka
20.000 mm
TK
Teilkreis GDF
20.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
D1
9.000 mm
D2
15.000 mm
T1
12.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
12.000 mm
M
M10 mm
GEW
Hmotnost
0.883 kg
M1
10.000 mm
TYP
mm
W
mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.