??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
IDNR
Objednací císlo
DOC
Katalogový list
2480_13_07500_bv
A
vnější rozměr
190.000 mm
B
Stichmass Befestigung
138.000 mm
C
Tloušťka
mm
TK
Teilkreis GDF
100.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
D1
mm
D2
mm
T1
mm
D3
11.000 mm
D4
18.000 mm
T2
15.000 mm
M
M20 mm
GEW
Hmotnost
kg
M1
20.000 mm
TYP
mm
W
45.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.