??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
IDNR
Objednací císlo
DOC
Katalogový list
2480_12_10000_bv
A
vnější rozměr
210.000 mm
B
Stichmass Befestigung
170.000 mm
C
Tloušťka
25.000 mm
TK
Teilkreis GDF
120.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
195.000 mm
ZD1
195.000 mm
D1
17.500 mm
D2
26.000 mm
T1
17.000 mm
D3
13.500 mm
D4
20.000 mm
T2
mm
M
M20 mm
GEW
Hmotnost
8.655 kg
M1
20.000 mm
TYP
mm
W
45.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.