??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
IDNR
Siparis No
DOC
Katalog sayfa
2480_13_07500_bv
A
Dış Boyutlar
190.000 mm
B
Stichmass Befestigung
138.000 mm
C
Kalınlık
mm
TK
Teilkreis GDF
100.000 mm
ZD
Silindir çapı
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
D1
mm
D2
mm
T1
mm
D3
11.000 mm
D4
18.000 mm
T2
15.000 mm
M
M20 mm
GEW
Ağırlık
kg
M1
20.000 mm
TYP
mm
W
45.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.