2480.011.03000
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Gas springs
HEAVY DUTY
2488.13.04200./Fastening/Spare parts kit
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f12/f12_12/f12_12_07/2480_011.prj},{NB=2480.011.03000},{IDNR=2480.011.03000},{DOC=2480_13_03000_bv},{A=120.000},{B=92.000},{C=20.000},{TK=60.000},{ZD=95.200},{ZD1=95.000},{D1=13.500},{D2=20.000},{T1=13.000},{D3=9.000},{D4=15.000},{T2=12.000},{M=M20},{M1=20.000},{TYP=1.000},{W=45.000},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.011.03000
2480.011.03000
IDNR
Order No.
2480.011.03000
2480.011.03000
DOC
Catalog page
2480_13_03000_bv
A
External dimension
120.000
mm
B
Stichmass Befestigung
92.000
mm
C
Thickness
20.000
mm
TK
Teilkreis GDF
60.000
mm
ZD
Cylinder diameter
95.200
mm
ZD1
95.000
mm
D1
13.500
mm
D2
20.000
mm
T1
13.000
mm
D3
9.000
mm
D4
15.000
mm
T2
12.000
mm
M
M20
mm
GEW
Weight
2.261
kg
M1
20.000
mm
TYP
1.000
1.000
mm
W
45.000
mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..