??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
IDNR
Objednací císlo
DOC
Katalogový list
2480_13_05000_bv
A
vnější rozměr
140.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
C
Tloušťka
20.000 mm
TK
Teilkreis GDF
80.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
D1
13.500 mm
D2
20.000 mm
T1
13.000 mm
D3
11.000 mm
D4
18.000 mm
T2
15.000 mm
M
M20 mm
GEW
Hmotnost
3.077 kg
M1
20.000 mm
TYP
mm
W
45.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.